Borna de conexión (4) para cables Cu/Al - DPX³/DPX-IS 630 - gran capacidad
DPX³
LEGRAND
Borna de conexión (4) para cables Cu/Al - DPX³/DPX-IS 630 - gran capacidad
REF. 026251
EAN.
3245060262518
Juego de 4 bornas de gran capacidad para cables de cobre o aluminio 2 x 240 mm² máx. (rígido) o 2 x 185 mm² (flexible).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
572,12 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 4 |
---|---|
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Tornillo |
Contacto seguro | Si |
Altura | 90 mm |
---|---|
Anchura | 34 mm |
Profundidad | 59 mm |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN