![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026269_pw_93675.jpg)
Borna de conexión DPX³/DPX-IS 1600 - estándar para cable desnudo sin borna
DPX³
LEGRAND
Borna de conexión DPX³/DPX-IS 1600 - estándar para cable desnudo sin borna
REF. 026269
EAN.
3245060262693
Bornas de conexión - Para cable de cobre o aluminio desnudo sin terminales 2 x 240 mm² (rígido) o 2 x 185 mm² (flexible).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
203,76 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 1 |
---|---|
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Tornillo |
Contacto seguro | No |
Altura | 25 mm |
---|---|
Anchura | 50 mm |
Profundidad | 67 mm |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN