Borna de conexión DPX³/DPX-IS 1600 - gran capacidad para cable desnudo sin borna
DPX³
LEGRAND
Borna de conexión DPX³/DPX-IS 1600 - gran capacidad para cable desnudo sin borna
REF. 026270
EAN.
3245060262709
Bornas de conexión - Para cable de cobre o aluminio desnudo sin bornas 4 x 240 mm² (rígido) o 4 x 185 mm² (flexible).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
343,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 1 |
---|---|
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Tornillo |
Contacto seguro | No |
Altura | 102 mm |
---|---|
Anchura | 50 mm |
Profundidad | 90 mm |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN