Borna de conexión para cable Cu/Al flexible o rígido (4) para DPXZ³ 250
DPX³
LEGRAND
Borna de conexión para cable Cu/Al flexible o rígido (4) para DPXZ³ 250
REF. 421031
EAN.
3245064210317
Bornas de estribo de gran capacidad - Para cable Cu/Al flexible 1 x 120 mm² o rígido 1 x 150 mm² y terminales 28,5 x 8 x 8,5mm - Juego de 4 bornas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
118,73 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 4 |
---|---|
Método de conexión | Atornillar |
Contacto seguro | Si |
Altura | 20 mm |
---|---|
Anchura | 22 mm |
Profundidad | 38 mm |
Documentación
4 documentos
Brochure
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN