Pasar al contenido principal
Logo print

Borna de conexión para peines de alimentación unipolares - sección de 4 a 25mm²

Repartidores LEGRAND

Borna de conexión para peines de alimentación unipolares - sección de 4 a 25mm²

REF. 404905 EAN. 3245064049054

Borna de conexión para peine universal - Para todos los peines tradicionales - Sección de conexión de 4 a 25 mm².

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
10,12 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles 1
Nominal current 100 A
Connection type Screwing
Mounting method Other
Number of inputs 1
Number of outputs 1
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors No
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 4-25 mm²
Conductor cross section, output 25-25 mm²
Conductor cross section, output AWG 4-4
Contact safe Yes
Height 37 mm
Width 17.5 mm
Depth 19 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Multifunction
Terminals capacity 4-25 mm²
Label space/information surface No