![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039034-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia con rangos Viking 3 - para barra/terminal - M12 - paso 46
Viking 3
LEGRAND
Borna de potencia con rangos Viking 3 - para barra/terminal - M12 - paso 46
REF. 039034
EAN.
3245060390341
Borna de potencia desnuda para barras de cobre o terminales - Señalización con placas de etiquetas - Conexión de pletinas por tornillos con tuerca - Fijación por garra metálica en carril asimétrico EN 60715 - Conex máx.: 240mm² - Paso: 46mm
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
36,88 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 240-240 mm² |
---|---|
Tensión nominal | 1000 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión de tornillo |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión de tornillo |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 1 |
Pisos puenteados internamente | No |
Tipo de montaje | Carril G |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Anchura | 46 mm |
Altura | 64 mm |
Profundidad | 86 mm |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Gris |