![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039072-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M10 - paso 34 - an. 20mm
Viking 3
LEGRAND
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M10 - paso 34 - an. 20mm
REF. 039072
EAN.
3245060390723
Borna de potencia desnuda para barras de cobre o terminales - Conexión de pletinas por tornillos con tuerca - Fijación por garra metálica en perfil simétrico y simétrico EN 60715 fondo 15mm - Conex máx.: 70 mm² - Paso: 34mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
26,87 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 70-70 mm² |
---|---|
Rated voltage | 1000 V |
Type of electrical connection 1 | Bolt connection |
Type of electrical connection 2 | Bolt connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 1 |
Internally connected stages | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Operating temperature | -5-40 °C |
Width | 34 mm |
Height | 61 mm |
Depth | 84 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |