![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039073-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M10 - paso 34 - an. 25mm
Viking 3
LEGRAND
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M10 - paso 34 - an. 25mm
REF. 039073
EAN.
3245060390730
Borna de potencia desnuda para barras de cobre o terminales - Conexión de pletinas por tornillos con tuerca - Fijación por garra metálica en perfil simétrico y simétrico EN 60715 fondo 15mm - Conex máx.: 120 mm² - Paso: 34mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
29,70 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 120-120 mm² |
---|---|
Tensión nominal | 1000 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión de tornillo |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión de tornillo |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 1 |
Pisos puenteados internamente | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Anchura | 34 mm |
Altura | 61 mm |
Profundidad | 84 mm |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Gris |