![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039074-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M12 - paso 46 - an. 35mm
Viking 3
LEGRAND
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M12 - paso 46 - an. 35mm
REF. 039074
EAN.
3245060390747
Borna de potencia desnuda para barras de cobre o terminales - Conexión de pletinas por tornillos con tuerca - Fijación por garra metálica en perfil simétrico y simétrico EN 60715 fondo 15mm - Conexión máx.: 240 mm² - Paso: 46mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
47,75 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 240-240 mm² |
---|---|
Tensión nominal | 1000 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión de tornillo |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión de tornillo |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 1 |
Pisos puenteados internamente | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Anchura | 46 mm |
Altura | 64 mm |
Profundidad | 86 mm |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Gris |