![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039013-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 36
Viking 3
LEGRAND
Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 36
REF. 039013
EAN.
3245060390136
Borna potencia de aluminio/cobre - Terminal-terminal - Conexión máx.: Alu/Cu 95 mm² - Conexión máx.: Alu/Cu 95 mm² - Paso: 36mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
37,84 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 95-95 mm² |
---|---|
Rated current In | 310 A |
Rated voltage | 1000 V |
Type of electrical connection 1 | Bolt connection |
Type of electrical connection 2 | Bolt connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 1 |
Internally connected stages | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Width | 36 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 227 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Type of slitting | Swivelling |
With integrated test socket | Yes |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
UL recogn-E60900 Vol 1 Sec7
(0.11 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN