![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004820_pw_93544.jpg)
Borna de repartición desnuda sobre soporte - 1 conexión de 6 a 25mm² - Longitud 141mm
Repartidores
LEGRAND
Borna de repartición desnuda sobre soporte - 1 conexión de 6 a 25mm² - Longitud 141mm
REF. 004825
EAN.
3245060048259
Borna desnuda sobre soporte - Se fija en perfil simétrico o asimétrico, en soporte universal ref. 0 048 11 o sobre barra plana 12 x 2 - Incluyen etiquetas Duplix - Conexiones: 1 x 6 a 25 + 16 x 1,5 de 16 mm² - Longitud: 141mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
22,03 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 17 |
---|---|
Intensidad nominal | 76 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Número de entradas | 1 |
Número de salidas | 15 |
Apto para conductores masivos | Si |
Apto para conductores trenzados | Si |
Apto para conductores de hilo fino | Si |
Apto para cables trenzados finos sin puntera | No |
Apto para cables trenzados extrafinos | No |
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera | No |
Sección del conductor - entrada | 1.5-16 mm² |
---|---|
Sección del conductor - salida | 1.5-16 mm² |
Contacto seguro | No |
Altura | 10.5 mm |
Anchura | 141 mm |
Profundidad | 6.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de regletas de bornes | Multifunción |
Capacidad de los bornes | 1.5-16 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN