![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004854_pw_92123.jpg)
Borna de repartición IP 2X - fase - 1 conexión de 6 a 25mm² - Negro - Longitud 176mm
Repartidores
LEGRAND
Borna de repartición IP 2X - fase - 1 conexión de 6 a 25mm² - Negro - Longitud 176mm
REF. 004856
EAN.
3245060048563
Se fija sobre el perfil simétrico o asimétrico, en soporte universal ref. 0 048 11 o sobre barra plana 12 x 2 - Fase (negro) - Conexiones: 1 x 6 a 25 + 21 x 1,5 de 16 mm² - Longitud: 176mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
31,79 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 1 |
---|---|
Intensidad nominal | 90 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Número de entradas | 1 |
Número de salidas | 21 |
Apto para conductores masivos | Si |
Apto para conductores trenzados | Si |
Apto para conductores de hilo fino | Si |
Apto para cables trenzados finos sin puntera | No |
Apto para cables trenzados extrafinos | No |
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera | No |
Sección del conductor - entrada | 6-25 mm² |
---|---|
Sección del conductor - salida | 1.5-16 mm² |
Contacto seguro | Si |
Altura | 30 mm |
Anchura | 176 mm |
Profundidad | 16 mm |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de regletas de bornes | Fase |
Capacidad de los bornes | 1.5-25 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN