![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004844-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - neutro - 1 conexión de 6 a 25mm² - Azul - Longitud 113mm
Repartidores
LEGRAND
Borna de repartición IP 2X - neutro - 1 conexión de 6 a 25mm² - Azul - Longitud 113mm
REF. 004844
EAN.
3245060048440
Se fija en perfil simétrico o asimétrico, en soporte universal ref. 0 048 11 o sobre barra plana 12 x 2 - Neutro (azul) - Conexiones: 1 x 6 a 25 + 12 x 1,5 de 16 mm² - Longitud: 113mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
20,26 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 1 |
---|---|
Intensidad nominal | 90 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Número de entradas | 1 |
Número de salidas | 12 |
Apto para conductores masivos | Si |
Apto para conductores trenzados | Si |
Apto para conductores de hilo fino | Si |
Apto para cables trenzados finos sin puntera | No |
Apto para cables trenzados extrafinos | No |
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera | No |
Sección del conductor - entrada | 6-25 mm² |
Sección del conductor - salida | 1.5-16 mm² |
Contacto seguro | Si |
---|---|
Altura | 30 mm |
Anchura | 113 mm |
Profundidad | 16 mm |
Número de filas | 1 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Voltaje nominal | 230-400 V |
Libre de halógenos | No |
Tipo de regletas de bornes | Neutro |
Capacidad de los bornes | 1.5-25 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN