Pasar al contenido principal
Logo print

Borna de repartición IP 2X - tierra - 1 conexión de 6 a 25mm² - verde - Longitud 141mm

Repartidores LEGRAND

Borna de repartición IP 2X - tierra - 1 conexión de 6 a 25mm² - verde - Longitud 141mm

REF. 004835 EAN. 3245060048358

Se fija en perfil simétrico o asimétrico, en soporte universal ref. 0 048 11 o sobre barra plana 12 x 2 - Tierra (verde): - Conexiones: 1 x 6 a 25 + 16 x 1,5 de 16 mm² - Longitud: 141mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
25,97 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de polos 1
Intensidad nominal 90 A
Método de conexión Atornillar
Tipo de montaje Carril DIN
Número de entradas 1
Número de salidas 16
Apto para conductores masivos Si
Apto para conductores trenzados Si
Apto para conductores de hilo fino Si
Apto para cables trenzados finos sin puntera No
Apto para cables trenzados extrafinos No
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera No
Sección del conductor - entrada 6-25 mm²
Sección del conductor - salida 1.5-16 mm²
Contacto seguro Si
Altura 30 mm
Anchura 141 mm
Profundidad 16 mm
Clase de protección (IP) IP2X
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-70 °C
Tipo de regletas de bornes Tierra
Capacidad de los bornes 1.5-25 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
Hoja técnica
F00193FR-02.pdf pdf (0.7 Mo)
3 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
LGRP-00745-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)