![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004867-WEB-R.jpg)
Borna de repartición para borna de salida del aparato de cabecera 160A
Repartidores
LEGRAND
Borna de repartición para borna de salida del aparato de cabecera 160A
REF. 004867
EAN.
3245060048679
Borna de repartición - Se monta directamente en la borna situada aguas abajo del equipo - 160A - 6 salidas 25 mm² flexible DPX³ 160, Vistop 100A y 160 A, DX³ 125A - Icc cresta: 30 kA.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
60,34 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 1 |
---|---|
Intensidad nominal | 160 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Tornillo |
Número de salidas | 6 |
Apto para conductores masivos | Si |
Apto para conductores trenzados | Si |
Apto para conductores de hilo fino | Si |
Apto para cables trenzados finos sin puntera | No |
Apto para cables trenzados extrafinos | No |
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera | No |
Sección del conductor - entrada | 50-50 mm² |
---|---|
Sección del conductor - salida | 25-25 mm² |
Sección del conductor - entrada AWG | 1-1 |
Sección del conductor - salida AWG | 4-4 |
Contacto seguro | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de regletas de bornes | Multifunción |
Capacidad de los bornes | 25-25 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |