Pasar al contenido principal
Logo print

Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct - 1 entrada/1 salida - azul - paso 8

Viking 3 LEGRAND

Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct - 1 entrada/1 salida - azul - paso 8

REF. 037202 EAN. 3245060372026

De paso - Tabique integrado - Color: Azul - Sección nominal: 6 mm² - Capacidad conductor rígido: 0,5 a 6 mm² - Capacidad conductor flexible: 0,5 a 6 mm² - Capacidad conductor flexible con terminal: 0,5 a 6 mm² - Paso: 8mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
2,82 € / 1 piece Embalaje: 50 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 0.5-6 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 0.5-6 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.5-6 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.5-6 mm²
Rated current In 41 A
Rated voltage 800 V
Type of electrical connection 1 Spring clamp connection
Type of electrical connection 2 Spring clamp connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 8 mm
Height 44 mm
Depth 66.5 mm
Explosion-tested version 'Ex e' Yes
Closing plate required No
Colour Blue
Internally connected stages No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01007EN-02.pdf pdf (1.06 Mo)
Hoja técnica
F01007FR-02.pdf pdf (1.09 Mo)
1 documento
3D Autocad
037202.dwg dwg (0.05 Mo)
6 documentos
Certificado
IMQ-CA02.04198 (0.82 Mo)
Certificado
Certificado
Ex-002/i (0.25 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado