![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037263-LEGRAND-1000.jpg)
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct - 1 entrada/1 salida - gris - paso 10
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct - 1 entrada/1 salida - gris - paso 10
REF. 037263
EAN.
3245060372637
De paso - Tabique integrado - Color: Gris - Sección nominal: 10 mm² - Capacidad conductor rígido: 0,75 a 10 mm² - Capacidad conductor flexible: 0,75 a 10 mm² - Capacidad conductor flexible con terminal: 0,75 a 10 mm² - Paso: 10mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
3,34 €
/
1 piece
Embalaje:
40 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 0.75-10 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 0.75-10 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-10 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-10 mm² |
Rated current In | 57 A |
Rated voltage | 800 V |
Type of electrical connection 1 | Spring clamp connection |
Type of electrical connection 2 | Spring clamp connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 2 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Width | 10 mm |
Height | 49 mm |
Depth | 74.5 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Internally connected stages | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
IMQ-CA02.04198
(0.82 Mo)
Certificado
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Certificado
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Certificado
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1012
(1.06 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN