Pasar al contenido principal
Logo print

Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct -1entr./1sal.-verde/amarillo - paso 5

Viking 3 LEGRAND

Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct -1entr./1sal.-verde/amarillo - paso 5

REF. 037270 EAN. 3245060372705

Para conductor de protección - Pie metálico - Verde/amarillo - Sección nominal: 4 mm² - Cap Conductor rígido: de 0,5 a 6mm² - Cap Conductor flexible: de 0,5 a 4mm² - Capacidad Conductor flexible con terminal: de 0,5 a 2,5mm² - Paso: 5mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
6,89 € / unidad Embalaje: 60 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable 0.5-6 mm²
Sección de conductor conectable fino con manguito final 0.5-2.5 mm²
Sección de conductor conectable sólido 0.5-6 mm²
Sección de conductor conectable 0.5-4 mm²
Tensión nominal 800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2 Conexión de abrazadera con resorte
Número de pisos 1
Número de puntos de sujeción por piso 2
Tipo de montaje Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo aislante Termoplástico
Temperatura de operatividad -5-40 °C
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 V2
Anchura 5 mm
Altura 42 mm
Profundidad 54 mm
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" Si
Placa de cierre necesaria Si
Color Verde/amarillo
Pisos puenteados internamente No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01007EN-02.pdf pdf (1.06 Mo)
Hoja técnica
F01007FR-02.pdf pdf (1.09 Mo)
6 documentos
Certificado
Ex-002/i (0.25 Mo)
Certificado
Certificado
IMQ-CA02.04200 (0.71 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado