Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/4 conduct - 2 entradas/2 salida - gris - paso 5
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/4 conduct - 2 entradas/2 salida - gris - paso 5
REF. 037246
EAN.
3245060372460
De paso - Color: gris - Sección nominal: 4 mm² - Capacidad Conductor rígido: de 0,5 a 6 mm² - Capacidad Conductor flexible: de 0,5 a 4 mm² - Capacidad Conductor flexible con terminal: de 0,5 a 2,5 mm² - Paso: 5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
2,89 €
/
1 piece
Embalaje:
60 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 0.5-6 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 0.5-2.5 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.5-6 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.5-4 mm² |
Rated current In | 32 A |
Rated voltage | 800 V |
Type of electrical connection 1 | Spring clamp connection |
Type of electrical connection 2 | Spring clamp connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 4 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Width | 5 mm |
Height | 42 mm |
Depth | 85 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
Closing plate required | Yes |
Colour | Grey |
Internally connected stages | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
IMQ-CA02.04198
(0.82 Mo)
Certificado
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Certificado
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Certificado
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1012
(1.06 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN