![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037208-LEGRAND-1000.jpg)
Borna Viking 3 con resorte - 2 uniones/4 conductos - 2 pisos - azul - paso 6
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con resorte - 2 uniones/4 conductos - 2 pisos - azul - paso 6
REF. 037208
EAN.
3245060372088
De paso - Tabique integrado - Color: Azul - Sección nominal: 4 mm² - Capacidad Conductor rígido: de 0,5 a 6 mm² - Capacidad Conductor flexible: de 0,5 a 4 mm² - Capacidad Conductor flexible con terminal: de 0,5 a 4 mm² - Paso: 6mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
5,05 €
/
unidad
Embalaje:
50 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 0.5-6 mm² |
---|---|
Sección de conductor conectable fino con manguito final | 0.5-4 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 0.5-6 mm² |
Sección de conductor conectable | 0.5-4 mm² |
Corriente nominal In | 32 A |
Tensión nominal | 500 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión de abrazadera con resorte |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión de abrazadera con resorte |
Número de pisos | 2 |
Número de puntos de sujeción por piso | 2 |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Anchura | 6 mm |
Altura | 56 mm |
Profundidad | 90 mm |
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | Si |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Azul |
Pisos puenteados internamente | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Certificado
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Certificado
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.04199
(0.88 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1012
(1.06 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN