Pasar al contenido principal
Logo print

Borna Viking 3 con resorte - circuito estándar con maneta - gris - paso 6

Viking 3 LEGRAND

Borna Viking 3 con resorte - circuito estándar con maneta - gris - paso 6

REF. 037283 EAN. 3245060372835

Seccionables 1 unión- 2 conductores - Gris - Sección nominal: 2,5 mm² - Capacidad Conductor rígida: de 0,5 a 2,5mm² - Capacidad Conductor flexible: de 0,5 a 2,5mm² - Capacidad Conductor flexible con terminal: de 0,5 a 2,5mm² - Paso: 6mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
7,07 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 0.5-2.5 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 0.5-2.5 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.5-2.5 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.5-2.5 mm²
Rated current In 15 A
Rated voltage 500 V
Type of electrical connection 1 Spring clamp connection
Type of electrical connection 2 Spring clamp connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 6 mm
Height 52.5 mm
Depth 80 mm
Explosion-tested version 'Ex e' No
Closing plate required Yes
Colour Grey
Internally connected stages No

Documentación

4 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
IMQ-CA02.04199 (0.88 Mo)
Certificado