Pasar al contenido principal
Logo print

Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - gris - paso 15

Viking 3 LEGRAND

Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - gris - paso 15

REF. 037165 EAN. 3245060371654

De paso - 1 unión - 1 entrada/1 salida - Color: Gris - Sección nominal: 35 mm² - Capacidad conductor rígido: 2,5 a 50 mm² - Capacidad conductor flexible con o sin terminal: 4 a 35 mm² - Paso: 15mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
7,94 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 2.5-50 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 4-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 2.5-50 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 4-35 mm²
Rated current In 125 A
Rated voltage 800 V
Type of electrical connection 1 Screw connection
Type of electrical connection 2 Screw connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 15 mm
Height 63 mm
Depth 57 mm
Explosion-tested version 'Ex e' Yes
Closing plate required Yes
Colour Grey
Internally connected stages No

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F00671EN-02.pdf pdf (1.11 Mo)
Hoja técnica
F00902FR-04.pdf pdf (1.79 Mo)
Hoja técnica
F00902EN-03.pdf pdf (3.41 Mo)
Hoja técnica
F00671FR-02.pdf pdf (1.08 Mo)
1 documento
3D Autocad
037165.dwg dwg (0.1 Mo)
6 documentos
Certificado
Ex-002/i (0.25 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
IMQ-CA02.04206 (0.87 Mo)
Certificado