![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037199-LEGRAND-1000.jpg)
Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - verde - paso 15
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - verde - paso 15
REF. 037199
EAN.
3245060371999
De paso - 1 unión - 1 entrada/1 salida - Color: Verde - Sección nominal: 35 mm² - Capacidad conductor rígido: 2,5 a 50 mm² - Capacidad conductor flexible con o sin terminal: 4 a 35 mm² - Paso: 15mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
7,47 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 2.5-50 mm² |
---|---|
Sección de conductor conectable fino con manguito final | 4-35 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 2.5-50 mm² |
Sección de conductor conectable | 4-35 mm² |
Corriente nominal In | 125 A |
Tensión nominal | 800 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 2 |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Anchura | 15 mm |
Altura | 63 mm |
Profundidad | 57 mm |
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | Si |
Placa de cierre necesaria | Si |
Color | Verde |
Pisos puenteados internamente | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.04206
(0.87 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1010
(0.28 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN