Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - verde/amarillo - paso 15
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - verde/amarillo - paso 15
REF. 037175
EAN.
3245060371753
Para conductor de protección - Pie metal 1 unión - 1 entrada/1 salida - Verde/amarillo - Sección nominal: 35 mm² - Capacidad Conductor rígido: 2,5 a 50 mm² - Capacidad Conductor flexible con o sin terminal: de 4 a 35 mm² - Paso: 15mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
14,27 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 2.5-50 mm² |
---|---|
Sección de conductor conectable fino con manguito final | 4-35 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 2.5-50 mm² |
Sección de conductor conectable | 4-35 mm² |
Corriente nominal In | 125 A |
Tensión nominal | 800 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 2 |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Anchura | 15 mm |
Altura | 63 mm |
Profundidad | 54.5 mm |
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | Si |
Placa de cierre necesaria | Si |
Color | Verde/amarillo |
Pisos puenteados internamente | No |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Certificado
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1008
(0.28 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.03545
(0.74 Mo)
Certificado
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN