![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037176-WEB-R.jpg)
Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - bloque desnudo - pie metálico - paso 15
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - bloque desnudo - pie metálico - paso 15
REF. 037176
EAN.
3245060371760
Para conductor de protección - Pie metálico 1 unión - bloque desnudo - Color: Gris - Sección nominal: 35 mm² - Capacidad Conductor rígido: de 2,5 a 50 mm² - Capacidad Conductor flexible con o sin terminal: de 4 a 35 mm² - Paso: 15mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
13,78 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 2.5-50 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 4-35 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 2.5-50 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 4-35 mm² |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 2 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
Operating temperature | -5-40 °C |
---|---|
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Width | 15 mm |
Height | 41.5 mm |
Depth | 50.5 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | No |
Closing plate required | Yes |
Colour | Other |
Internally connected stages | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN