Pasar al contenido principal
Logo print

Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - para equipar - gris - paso 5

Viking 3 LEGRAND

Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - para equipar - gris - paso 5

REF. 037153 EAN. 3245060371531

Para función 1 unión - para equipar - Conexión del componente por tornillo - Color: Gris - Sección nominal: 2,5 mm² - Capacidad Conductor rígido: 0,25 a 4 mm² - Capacidad Conductor flexible con o sin terminal: de 0,25 a 2,5 mm² - Paso: 5mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
11,74 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 0.25-4 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 0.25-2.5 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.25-4 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.25-2.5 mm²
Rated voltage 250 V
Type of electrical connection 1 Screw connection
Type of electrical connection 2 Screw connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 5 mm
Height 46.5 mm
Depth 71.5 mm
Explosion-tested version 'Ex e' No
Closing plate required Yes
Colour Other
Internally connected stages No