Pasar al contenido principal
Logo print

Borna Viking 3 con tornillo - 2 uniones - 2 pisos - con diodo - gris - paso 6

Viking 3 LEGRAND

Borna Viking 3 con tornillo - 2 uniones - 2 pisos - con diodo - gris - paso 6

REF. 037155 EAN. 3245060371555

Para función 2 uniones - 2 pisos - con diodo - Color: Gris - Sección nominal: 4 mm² - Capacidad Conductor rígido: de 0,25 a 6 mm² - Capacidad Conductor flexible con o sin terminal: de 0,25 a 4 mm² - Paso: 6mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
10,09 € / 1 piece Embalaje: 60 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 0.25-6 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 0.25-4 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.25-6 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.25-4 mm²
Rated current In 1 A
Rated voltage 500 V
Type of electrical connection 1 Screw connection
Type of electrical connection 2 Screw connection
Number of levels 2
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 6 mm
Height 62.5 mm
Depth 75 mm
Explosion-tested version 'Ex e' No
Closing plate required Yes
Colour Other
Internally connected stages Yes

Documentación

4 documentos
Certificado
IMQ-CA02.04204 (0.72 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado