Borna Viking 3 con tornillo - 2 uniones - 2 pisos - gris - paso 6
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con tornillo - 2 uniones - 2 pisos - gris - paso 6
REF. 037168
EAN.
3245060371685
De paso - 2 uniones - 2 pisos - Color: Gris - Sección nominal: 4 mm² - Capacidad Conductor rígido: de 0,25 a 6 mm² - Capacidad Conductor flexible con o sin terminal: de 0,25 a 4 mm² - Paso: 6mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
4,42 €
/
1 piece
Embalaje:
60 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 0.25-6 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 0.25-4 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.25-6 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.25-4 mm² |
Rated current In | 32 A |
Rated voltage | 500 V |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of levels | 2 |
Number of clamp positions per level | 2 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Width | 6 mm |
Height | 62.5 mm |
Depth | 75 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
Closing plate required | Yes |
Colour | Grey |
Internally connected stages | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
IMQ-CA02.04204
(0.72 Mo)
Certificado
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Certificado
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Certificado
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1010
(0.28 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN