![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037152-LEGRAND-1000.jpg)
Borna Viking 3 con tornillo - 3 uniones/3 pisos/pie metálico - gris - paso 5
Viking 3
LEGRAND
Borna Viking 3 con tornillo - 3 uniones/3 pisos/pie metálico - gris - paso 5
REF. 037152
EAN.
3245060371524
3 pisos - Pie metálico - Cap conductor rígido: 2,5mm² máx. con peine de interconex equipotencial - Gris - Secc nom: 2,5mm² - Cap conductor rígido: de 0,25 a 4mm² - Cap conductor flexible con/sin terminal: de 0,25 a 2,5mm² - Paso: 5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
17,20 €
/
1 piece
Embalaje:
50 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 0.25-4 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 0.25-2.5 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.25-4 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.25-2.5 mm² |
Rated current In | 24 A |
Rated voltage | 400 V |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of levels | 3 |
Number of clamp positions per level | 2 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Width | 5 mm |
Height | 67.5 mm |
Depth | 84.5 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
Closing plate required | Yes |
Colour | Multi-coloured |
Internally connected stages | No |
Documentación
6 documentos
Certificado
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.04208
(0.64 Mo)
Certificado
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Certificado
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1008
(0.28 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN