Pasar al contenido principal
Logo print

Borna Viking 3 con tornillo - para circuito neutro - gris/azul - paso 6

Viking 3 LEGRAND

Borna Viking 3 con tornillo - para circuito neutro - gris/azul - paso 6

REF. 037182 EAN. 3245060371821

Seccionables 1 unión - Color: gris/azul - Sección nominal: 2,5 mm² - Capacidad Conductor rígida: de 0,25 a 2,5 mm² - Capacidad Conductor flexible con o sin terminal: de 0,25 a 2,5 mm² - Paso: 6mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
10,90 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 0.25-2.5 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 0.25-2.5 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.25-2.5 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.25-2.5 mm²
Rated current In 15 A
Rated voltage 500 V
Type of electrical connection 1 Screw connection
Type of electrical connection 2 Screw connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 6 mm
Height 52.5 mm
Depth 71.5 mm
Explosion-tested version 'Ex e' No
Closing plate required Yes
Colour Multi-coloured
Internally connected stages No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01094FR-01.pdf pdf (1.8 Mo)
Hoja técnica
F01094EN-01.pdf pdf (1.81 Mo)
4 documentos
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
IMQ-CA02.04202 (0.69 Mo)