-
Intensidad nominal
-
Intensidad nominal
-
Apto para conductores masivos
-
Apto para conductores trenzados
-
Tipo de montaje
-
Apto para conductores de hilo fino
-
Apto para cables trenzados finos sin puntera
-
Número de entradas
-
Número de entradas
-
Apto para cables trenzados extrafinos
-
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera
-
Número de salidas
-
Número de salidas
-
Número de salidas
-
Número de salidas
-
Número de salidas
-
Número de salidas
-
Sección del conductor - entrada
-
Sección del conductor - entrada
-
Sección del conductor - salida
-
Número de polos
-
Contacto seguro
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Número de filas
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Voltaje nominal
-
Libre de halógenos
-
Tipo de regletas de bornes
-
Tipo de regletas de bornes
-
Tipo de regletas de bornes
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/004854_pw_92123.jpg)
Bornas de conexión IP 2X - fase - 1 x 6 a 25mm² - 33 x 1,5 a 16mm² - Longitud 276mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004838-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - tierra - 2 conexiónes de 6 a 25mm² - verde - Longitud 276mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004836-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - tierra - 1 conexión de 6 a 25mm² - verde - Longitud 176mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/004854_pw_92123.jpg)
Borna de repartición IP 2X - fase - 1 conexión de 6 a 25mm² - Negro - Longitud 176mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004846-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - neutro - 1 conexión de 6 a 25mm² - Azul - Longitud 176mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004835-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - tierra - 1 conexión de 6 a 25mm² - verde - Longitud 141mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004845-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - neutro - 1 conexión de 6 a 25mm² - Azul - Longitud 141mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/004854_pw_92123.jpg)
Borna de repartición IP 2X - fase - 1 conexión de 6 a 25mm² - Negro - Longitud 141mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004844-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - neutro - 1 conexión de 6 a 25mm² - Azul - Longitud 113mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/004854_pw_92123.jpg)
Borna de repartición IP 2X - fase - 1 conexión de 6 a 25mm² - Negro - Longitud 113mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/004834-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de repartición IP 2X - tierra - 1 conexión de 6 a 25mm² - verde - Longitud 113mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004852-WEB-L.jpg)
Borna de repartición IP 2X - fase - 8 conexiónes de 1,5 a 16mm²- Negro - Longitud 75mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004842-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - neutro - 8 conexiónes de 1,5 a 16mm² - Azul - Longitud 75mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004832-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - tierra - 8 conexiónes de 1,5 a 16mm² - verde - Longitud 75mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/004830-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de repartición IP 2X - tierra - 4 conexiónes de 1,5 a 16mm² - verde - Longitud 47mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/004850-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de repartición IP 2X - fase - 4 conexiónes de 1,5 a 16mm²- Negro - Longitud 47mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004840-WEB-R.jpg)
Borna de repartición IP 2X - neutro - 4 conexiónes de 1,5 a 16mm² - Azul - Longitud 47mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004848-WEB-R.jpg)
Bornas de conexión IP 2X - neutro - 1 x 6 a 25mm² - 33 x 1,5 a 16mm² - Longitud 276mm