Bornas de conexión posterior (4) - para DPX³/DPX-IS 630 - orientables - 4P
DPX³
LEGRAND
Bornas de conexión posterior (4) - para DPX³/DPX-IS 630 - orientables - 4P
REF. 026351
EAN.
3245060263515
Tomas de conexión posterior - Permiten transformar un DPX³ de conexión anterior en otro de conexión posterior - Juego de conexiones posteriores roscadas de alimentación o salida - 4P.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
849,87 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Espesor de las barras colectoras | 20-20 mm |
---|---|
Anchura de las barras colectoras | 20-20 mm |
Apto para | Otros |
Anchura de la abrazadera | 20 mm |
Sección máxima de conductor | 314.16 mm² |
Corriente de funcionamiento nominal máx. | 630 A |
---|---|
Apto para la conexión de conductor redondo | Si |
Apto para la conexión de conductor de sector | No |
Apto para la conexión de conductor de cinta | No |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN