![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/601292-LEGRAND-1000.jpg)
Bornas de conexión de tierra de 30 conexiónes
Repartidores
LEGRAND
Bornas de conexión de tierra de 30 conexiónes
REF. 601292
EAN.
3245066012926
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
20,24 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 1 |
---|---|
Intensidad nominal | 76 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Tornillo |
Número de entradas | 1 |
Número de salidas | 29 |
Apto para conductores masivos | Si |
Apto para conductores trenzados | Si |
Apto para conductores de hilo fino | Si |
Apto para cables trenzados finos sin puntera | No |
Apto para cables trenzados extrafinos | No |
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera | No |
Sección del conductor - entrada | 1.5-16 mm² |
Sección del conductor - salida | 1.5-16 mm² |
Contacto seguro | Si |
---|---|
Altura | 14 mm |
Anchura | 276 mm |
Profundidad | 16.5 mm |
Número de filas | 1 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Clase de protección (IP) | IP00 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Voltaje nominal | 230-400 V |
Libre de halógenos | No |
Tipo de regletas de bornes | Tierra |
Capacidad de los bornes | 1.5-16 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |