-
Tensión nominal
-
Ejecución de la placa final
-
Ejecución de la placa final
-
Corriente nominal In
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Corriente nominal In
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Diámetro de cable permitido
-
Diámetro de cable permitido
-
Diámetro de cable permitido
-
Corriente nominal In
-
Tensión nominal
-
Corriente nominal In
-
Ejecución de la placa intermedia
-
Ejecución de la placa intermedia
-
Número de abrazaderas puenteadas
-
Número de abrazaderas puenteadas
-
Número de abrazaderas puenteadas
-
Dirección de codificación
-
Número de abrazaderas puenteadas
-
Número de abrazaderas puenteadas
-
Medida de rejilla
-
Material
-
Ejecución a prueba de explosión "Ex e"
-
Medida de rejilla
-
Tipo de enclavamiento
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Tipo de enclavamiento
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Medida de rejilla
-
Fijación autoadhesiva
-
A presión
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con protección de contacto
-
Con protección de contacto
-
Aislado
-
Aislado
-
Espesor
-
Espesor
-
Espesor
-
Espesor
-
Sobreimpresión
-
Espesor
-
Espesor
-
Espesor
-
Espesor
-
Temperatura de operatividad
-
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037568_pw_158327.jpg)
Pantalla de protección para Borna Viking 3 - para cortar - 1 entrada/1 salida - paso 5, 8, 6, 10
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037544-LEGRAND-1000.jpg)
Barra para Borna Viking 3 tornillo - para 12 bornas de paso de 15mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037542-LEGRAND-1000.jpg)
Barra para Borna Viking 3 tornillo - para 12 bornas de paso de 12mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-037532-WEB-R.jpg)
Estribo de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - cable Ø 10 a 20mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037540-LEGRAND-1000.jpg)
Barra para Borna Viking 3 tornillo - para 12 bornas de paso de 10mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-037531-WEB-R.jpg)
Estribo de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - cable Ø 4 a 13,5mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-037530-WEB-R.jpg)
Estribo de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - cable Ø 3 a 8mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-037534-WEB-R.jpg)
Barra de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - 10x3mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037524-LEGRAND.jpg)
Testigo de fusión para Borna Viking 3 seccionable tornillo/resorte- 12/24/48 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037525-LEGRAND.jpg)
Testigo de fusión para Borna Viking 3 seccionable tornillo/resorte- 110/250 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037546-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo 3 pisos - para 12 bornas de paso de 5mm - marrón
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037547-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillos 3 pisos - para 12 bornas de paso de 5mm - azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037500-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillos y resorte - para 10 bornas - paso de 5 - azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-037503-WEB-R.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 10 borna - paso de 6
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037501-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 10 bornas - paso de 5 - rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037504-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 10 borna - paso de 6
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/039596-LEGRAND.jpg)
Portaetiquetas para bornas de conexión Viking 3 con tornillos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/037513-LEGRAND-1000.jpg)
Tope final para borna Viking 3 - paso de 12mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037515-LEGRAND-1000.jpg)
Maneta Borna Viking 3 seccionable tornillo/resorte - cartucho fusible 5x20
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/037586_pw_158329.jpg)
Tapa terminal para Borna Viking 3 con resorte - 1 piso - paso 5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/037550_pw_158324.jpg)
Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - de medida seccionable
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/01-03-2024/04-30/037582_pw_158328.jpg)
Barra para Borna Viking 3 resorte - para 2 bornas de paso de 12mm - rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037502-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 2 borna - paso de 5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037505-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 2 borna - paso de 6
Sin IVA