-
Rated voltage
-
End plate model
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Partition model
-
Partition model
-
Snap in
-
Type of electrical connection 1
-
Type of electrical connection 1
-
Type of electrical connection 2
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Type of electrical connection 2
-
Number of levels
-
Number of clamp positions per level
-
Thickness
-
Thickness
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
Closing plate required
-
Material insulation body
-
Type of slitting
-
Internally connected stages
-
Operating temperature
-
With integrated test socket
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039021-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - cable-rango - paso 55
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039011-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - cable-cable - paso 55
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039010-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - cable-cable - paso 42
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039020-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - cable-rango - paso 42
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039015-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 55
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039074-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M12 - paso 46 - an. 35mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039014-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 42
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039013-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 36
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039034-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia con rangos Viking 3 - para barra/terminal - M12 - paso 46
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039073-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M10 - paso 34 - an. 25mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039072-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M10 - paso 34 - an. 20mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039033-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia con rangos Viking 3 - para barra/terminal - M10 - paso 34
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/039477_pw_93953.jpg)
Tapa protección borna de potencia con rangos Viking 3 - para 4 bornas - paso 46
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039032-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia con rangos Viking 3 - para barra/terminal - M10 - paso 34
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/039477_pw_93953.jpg)
Tapa de protección borna de potencia con rangos Viking 3 - para 3/4 bornas - paso 34/46
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/039071-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia Viking 3 - carriles simétricos - M8 - paso 26 - an. 15mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/039477_pw_93953.jpg)
Tapa protección borna de potencia con rangos Viking 3 - para 4 bornas - paso 26
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/039031-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de potencia con rangos Viking 3 - para barra/terminal - M8 - paso 26
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/039477_pw_93953.jpg)
Tabique de aislamiento para bornas de potencia de rangos Viking 3 - paso 34-46
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/039477_pw_93953.jpg)
Tabique de aislamiento para bornas de potencia de rangos Viking 3 - paso 26
Sin IVA