![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134807-WEB-R.jpg)
Bornas de tierra - 10 agujeros
Practibox S
LEGRAND
Bornas de tierra - 10 agujeros
REF. 134807
EAN.
3414971458208
Bornas de latón desnudo para integrar en bornas de tierra o tierra y neutro Practibox S - 10 agujeros.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
5,66 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 1 |
---|---|
Nominal current | 80 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Tornillo |
Número de entradas | 1 |
Number of outputs | 14 |
Apto para conductores masivos | Si |
Apto para conductores trenzados | Si |
Apto para conductores de hilo fino | Si |
Apto para cables trenzados finos sin puntera | No |
Apto para cables trenzados extrafinos | No |
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera | No |
Sección del conductor - entrada | 1.5-16 mm² |
Sección del conductor - salida | 1.5-16 mm² |
Contacto seguro | No |
---|---|
Altura | 63 mm |
Anchura | 9 mm |
Profundidad | 6 mm |
Número de filas | 1 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP10 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Nominal voltage | 0-400 V |
Libre de halógenos | Si |
Type of distribution blocks | Other |
Capacidad de los bornes | 1.5-16 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_704703/M1
(1.03 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN