![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134806-WEB-R.jpg)
Bornas de tierra - 4 agujeros
Practibox S
LEGRAND
Bornas de tierra - 4 agujeros
REF. 134806
EAN.
3414971458178
Bornas de latón desnudo para integrar en bornas de tierra o tierra y neutro Practibox S - 4 agujeros.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
4,36 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 80 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 3 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 1.5-16 mm² |
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | No |
---|---|
Height | 26 mm |
Width | 9 mm |
Depth | 6 mm |
Number of rows | 1 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP10 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 0-400 V |
Halogen free | Yes |
Type of distribution blocks | Other |
Terminals capacity | 1.5-16 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_704703/M1
(1.03 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN