Borne IRVE Green'up plastique 7,4 KW Mode 2-3 Schuko 1 Poste + RFID + COM
Green up
Legrand
Borne IRVE Green'up plastique 7,4 KW Mode 2-3 Schuko 1 Poste + RFID + COM
REF. 059071
EAN.
3414972345323
La station de recharge est connectée en monophasé 230V - 32A et permet à toutes les voitures électriques et hybrides rechargeables livrées en Mode 2 ou Mode 3 d'être chargées en toute sécurité, elle est légère et compacte.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión en el lado de la instalación | Una fase |
---|---|
Potencia nominal de entrada | 7.4 kW |
Número de puntos de carga | 1 |
Potencia máx. por punto de carga | 7.4 kW |
Anchura | 295 mm |
Altura | 365 mm |
Profundidad | 140 mm |
Tipo de montaje | Montaje en pared |
Número de conectores de carga tipo 1 | 0 |
Número de conectores de carga tipo 1 CCS | 0 |
Número de conectores de carga tipo 2 | 0 |
Número de conectores de carga tipo 2 CCS | 0 |
Número de enchufes de carga tipo 2 | 1 |
Número de conectores de carga GB CA | 0 |
Número de conectores de carga GB CC | 0 |
Número de enchufes de carga tipo GB | 0 |
Número de enchufes de carga tipo 3 | 0 |
Número de conectores de carga CHAdeMO | 0 |
Número de tomas de corriente CEE | 0 |
Con caja de distribución eléctrica | No |
Número de enchufes domésticos | 1 |
Número de interruptores diferenciales tipo A | 0 |
Longitud del cable de carga | 0 m |
Número de interruptores diferenciales tipo B | 0 |
Con disyuntor de protección | No |
---|---|
Con medido de energía | No |
Con pantalla | No |
Material de carcasa | Plástico |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -25-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Voltaje nominal | 220-240 V |
Color | Blanco |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Bluetooth , Modbus , Red , Wifi network , OCPP 1.6J |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store , App Store |
Medio de programación | Software web |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Nombre de la aplicación | EV Charge |
Función de uso del producto | Distribución de energía |
Documentación
9 documentos
Guía de mantenimiento
Guía técnica
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_716965
(0.37 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
Decl. UE RED-RED_694 Version: 02
(0.41 Mo)
3 documentos
Firmware
Firmware
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN