![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037212-LEGRAND-1000.jpg)
Borne para conductor de protección, conexión por resorte, 1 conexión, 2 entradas/2 salidas, Sección 4mm²
Viking 3
LEGRAND
Borne para conductor de protección, conexión por resorte, 1 conexión, 2 entradas/2 salidas, Sección 4mm²
REF. 037212
EAN.
3245060372125
Borne para conductor de protección, conexión por resorte, 1 conexión, 2 entradas/2 salidas, Sección 4mm² - verde/amarillo
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
9,63 €
/
unidad
Embalaje:
40 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 0.5-6 mm² |
---|---|
Sección de conductor conectable fino con manguito final | 0.5-2.5 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 0.5-6 mm² |
Sección de conductor conectable | 0.5-4 mm² |
Tensión nominal | 800 V |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión de abrazadera con resorte |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión de abrazadera con resorte |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de sujeción por piso | 4 |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | V2 |
Anchura | 5 mm |
Altura | 42 mm |
Profundidad | 85 mm |
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | Si |
Placa de cierre necesaria | Si |
Color | Verde/amarillo |
Pisos puenteados internamente | No |
Documentación
6 documentos
Certificado
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Certificado
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.04200
(0.71 Mo)
Certificado
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certificado
NF App Industri-NF208_1009
(0.28 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN