Botonera vacía Osmoz 2 agujeros - gris
Osmoz
LEGRAND
Botonera vacía Osmoz 2 agujeros - gris
REF. 024202
EAN.
3245060242022
Botonera vacía Osmoz 2 agujeros - color gris.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
35,95 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of command positions | 2 |
---|---|
Construction type housing | Surface mounted housing |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Diameter openings | 22.5 mm |
Colour housing cover | Grey |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Degree of protection (NEMA) | 4X |
---|---|
Width | 74 mm |
Height | 107 mm |
Depth | 47.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Halogen free | Yes |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN