Botonera vacía Osmoz 4 agujeros - gris
Osmoz
LEGRAND
Botonera vacía Osmoz 4 agujeros - gris
REF. 024204
EAN.
3245060242046
Botonera vacía Osmoz 4 agujeros - color gris.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
62,38 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de puestos de mando | 4 |
---|---|
Forma de construcción de la carcasa | Receptáculo de montaje en superficie |
Material de carcasa | Plástico |
Calidad del material de la carcasa | Otros |
Diámetro de las aberturas | 22.5 mm |
Color de la parte superior de la carcasa | Gris |
Clase de protección (IP) | IP67 |
Grado de protección (NEMA) | 4X |
---|---|
Anchura | 74 mm |
Altura | 173 mm |
Profundidad | 47.9 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN