![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/504ESE-BTICINO-1000.jpg)
Box o caja extensión Livinglight AIR para caja ref.504E. 4 módulos
Livinglight
BTICINO
Box o caja extensión Livinglight AIR para caja ref.504E. 4 módulos
REF. 504ESE
EAN.
8005543446744
Box o caja extensión Livinglight AIR para caja ref.504E. 4 módulos. Para incrementar el espacio de cableado cuando se van a instalar mecanismos de más de 50mm de profundidad. Accesorios Livinglight.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
4,96 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Length | 74 mm |
Width | 132 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Yellow |
Halogen free | Yes |