![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/506LSE-BTICINO-1000.jpg)
Box o caja de extensión Livinglight AIR para caja ref.506L. 6 módulos
Livinglight
BTICINO
Box o caja de extensión Livinglight AIR para caja ref.506L. 6 módulos
REF. 506LSE
EAN.
8005543446799
Box o caja de extensión Livinglight AIR para caja ref.506L. 6 módulos. Para incrementar el espacio de cableado cuando se van a instalar mecanismos de más de 50mm de profundidad. Accesorios Livinglight.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
5,83 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Length | 73.8 mm |
Width | 185.8 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |