![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032028-LEGRAND-1000.jpg)
Brida Colring. Ancho: 12,6mm. Longitud 1030mm. En bolsa de 100 unidades. Color negro
Colson
LEGRAND
Brida Colring. Ancho: 12,6mm. Longitud 1030mm. En bolsa de 100 unidades. Color negro
REF. 032028
EAN.
3245060320287
Brida Colring. Ancho: 12,6mm. Longitud 1030mm. En bolsa de 100 unidades., Ø máx. de sujeción: 317 mm, Ø min de sujeción: 20 mm, Poliamida 6,6. Color negro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
264,83 €
/
100 pack
Embalaje:
500 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Band width | 12.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 1030 mm |
Tie thickness | 2.2 mm |
Min. tensile strength | 1110 N |
Operating temperature | -15-85 °C |
Mounting temperature | 0-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN