![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031807-LEGRAND-1000.jpg)
Brida Colring. Ancho 4,6mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 unidades. Negra
Colring
LEGRAND
Brida Colring. Ancho 4,6mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 unidades. Negra
REF. 031807
EAN.
3245060318079
Brida Colring. Ancho 4,6mm. Longitud 180mm. En bolsa de 100 unidades. Negra. Resistencia a altas temperaturas y protección UV. Cabeza no orientada. Conforme a EN 62275. Material poliamida 6,6. Con cabeza autoblocante y estriado interior.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
8,19 €
/
100 pack
Embalaje:
100 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Band width | 4.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 180 mm |
Tie thickness | 1.5 mm |
Min. tensile strength | 220 N |
Operating temperature | -15-85 °C |
Mounting temperature | 0-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN