Brida Colring. Ancho 7,6mm. Longitud 360mm. En bolsa de 100 unidades. Negra
Colring
LEGRAND
Brida Colring. Ancho 7,6mm. Longitud 360mm. En bolsa de 100 unidades. Negra
REF. 031811
EAN.
3245060318116
Brida Colring. Ancho 7,6mm. Longitud 360mm. En bolsa de 100 unidades. Negra. Resistencia a altas temperaturas y protección UV. Cabeza no orientada. Conforme a EN 62275. Material poliamida 6,6. Con cabeza autoblocante y estriado interior.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
32,11 €
/
100 unidades
Embalaje:
100 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ancho de la banda | 7.6 mm |
---|---|
Longitud de la banda | 360 mm |
Espesor de la cinta | 1.9 mm |
Mínima resistencia a la tracción | 530 N |
Temperatura de operatividad | -15-85 °C |
Temperatura de instalación | 0-40 °C |
Modelo | Dentado interno |
Cierre de cinta | Borde/abrazadera de plástico |
Material | Plástico |
Calidad del material | Poliamida (PA) |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Estable a los rayos UV según ASTM D6779 | Si |
Libre de halógenos | Si |
Color | Negro |
Transparente | No |
Área de impresión | Ninguno |
Cierre desmontable | No |
Tipo de fijación | Ninguno |
Aprobación UL | Si |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN