![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031835-LEGRAND-1000.jpg)
Brida Colring . Ancho 7,6mm. Longitud 550mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente
Colring
LEGRAND
Brida Colring . Ancho 7,6mm. Longitud 550mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente
REF. 031835
EAN.
3245060318352
Brida Colring . Ancho 7,6mm. Longitud 550mm. En bolsa de 100 uds. Transparente. Resistencia a altas temperaturas y protección UV. Cabeza no orientada. Conforme a EN 62275. Material poliamida 6,6. Con cabeza autoblocante y estriado interior.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
67,35 €
/
100 pack
Embalaje:
100 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Band width | 7.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 550 mm |
Tie thickness | 1.9 mm |
Min. tensile strength | 530 N |
Operating temperature | -15-75 °C |
Mounting temperature | -10-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | No |
Halogen free | Yes |
Colour | Colourless |
Transparent | Yes |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN