Pasar al contenido principal
Logo print

Brida Colring. Ancho 7,6mm. Longitud 720mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente

Colring LEGRAND

Brida Colring. Ancho 7,6mm. Longitud 720mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente

REF. 031832 EAN. 3245060318321

Brida Colring. Ancho 7,6mm. Longitud 720mm. En bolsa de 100 uds. Transparente. Resistencia a altas temperaturas y protección UV. Cabeza no orientada. Conforme a EN 62275. Material poliamida 6,6. Con cabeza autoblocante y estriado interior.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
71,35 € / 100 pack Embalaje: 500 pack
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Band width 7.6 mm
Length belt/tape/tie 720 mm
Tie thickness 1.9 mm
Min. tensile strength 530 N
Operating temperature -15-75 °C
Mounting temperature -10-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 No
Halogen free Yes
Colour Colourless
Transparent Yes
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval Yes

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00280FR-08.pdf pdf (0.43 Mo)
Hoja técnica
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00866-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)