Pasar al contenido principal
Logo print

Brida Colring. Ancho 9mm. Longitud 710mm. En bolsa de 100 unidades. Negra

Colring LEGRAND

Brida Colring. Ancho 9mm. Longitud 710mm. En bolsa de 100 unidades. Negra

REF. 031816 EAN. 3245060318161

Brida Colring. Ancho 9mm. Longitud 710mm. En bolsa de 100 unidades. Negra. Resistencia a altas temperaturas y protección UV. Cabeza no orientada. Conforme a EN 62275. Material poliamida 6,6. Con cabeza autoblocante y estriado interior.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
123,77 € / 100 pack Embalaje: 100 pack
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Band width 9 mm
Length belt/tape/tie 710 mm
Tie thickness 2 mm
Min. tensile strength 770 N
Operating temperature -15-85 °C
Mounting temperature 0-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Black
Transparent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval Yes

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00280FR-08.pdf pdf (0.43 Mo)
Hoja técnica
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)