Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 194mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Colson
LEGRAND
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 194mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
REF. 031929
EAN.
3245060319298
Brida Colson. Ancho 7,6mm. Longitud 194mm. Diametro 42mm. (máx.) 15mm (min). Con protección U.V. Estriado interior. Negra. Fácil apriete manual. Cumplen la norma EN 62275. Poliamida 6,6. Resistencia al desgarro: 45 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
35,84 €
/
100 unidades
Embalaje:
2000 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ancho de la banda | 7.6 mm |
---|---|
Longitud de la banda | 194 mm |
Espesor de la cinta | 1.5 mm |
Mínima resistencia a la tracción | 450 N |
Temperatura de operatividad | -25-60 °C |
Temperatura de instalación | 0-40 °C |
Modelo | Dentado interno |
Cierre de cinta | Borde/abrazadera de plástico |
Material | Plástico |
Calidad del material | Poliamida (PA) |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Estable a los rayos UV según ASTM D6779 | Si |
Libre de halógenos | Si |
Color | Negro |
Transparente | No |
Área de impresión | Ninguno |
Cierre desmontable | No |
Tipo de fijación | Ninguno |
Aprobación UL | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN